Broj digitalnih ulaza
|
8 u skladu sa IEC 1131-2 tip 2
|
[us] nazivni napon
|
24 V (19,2…30 V)DC
|
Maksimalni napon analognog ulaza
|
15 V
|
Ograničenje napona ulaza
|
3...32 V
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
<= 5 V za digitalni ulaz
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
>= 11 V za digitalni ulaz
|
Garantovano stanje 0
|
<= 2 mA (digitalni ulaz)
|
Garantovano stanje 1
|
>= 6 mA (digitalni ulaz)
|
Zaštita ulaza od prenapona
|
45 V 10 s digitalni ulaz
|
Ulazna otpornost
|
1 MΩ kolo analognog ulaza
|
Izlazno opterećenje
|
>= 2 kOhm +/- 10 V analogni izlaz
|
Vreme konverzije
|
0,75 milisekundi kolo analognog ulaza
1,2 milisekundi analogni izlaz
|
Greška konverzije
|
+/- 0.4 % +/- 10 V 25 °C analogni izlaz
|
Stanje otkaza
|
Za analogni izlaz: držanje
Za analogni izlaz: reset na nulu
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistor
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna
|
Struja digitalnog izlaza
|
2 A po grupi
2 A po modulu
0.25 A po tački
|
Maksimalna struja curenja
|
0,4 mA DC 30 V digitalni izlaz
|
Maksimalni pad napona
|
<0,4 V 0,25 A u stanju na digitalni izlaz
|
Udarna struja
|
2,5 A 1 ms digitalni izlaz
|
Vreme odziva
|
1.05 ms iz stanja 1 do stanja 0 za digitalni izlaz
1.2 ms iz stanja 0 do stanja 1 za digitalni ulaz
1.2 ms iz stanja 0 do stanja 1 za digitalni izlaz
1.2 ms iz stanja 1 do stanja 0 za digitalni ulaz
|
Izolacioni napon
|
500 V (trajanje = 1 min) između analognog I/O i radnog napona
500 V (trajanje = 1 min) između radnog napona i I/O od uzemljenja
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
6 W
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus kanala: 8 LED lampica
|
Električna veza
|
2 konektora za odvojive kleme
|
Potrošnja struje
|
400 mA pri 24 V DC
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
125 mm
|
Širina
|
141,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,24 kg
|