|
|
|
170ENT11002
Modicon Momentum - Ethernet communication adaptor - 10 Mbit/s
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ethernet TCP/IP komunikacioni adapter
|
Protokol komunikacionog porta
|
Ethernet TCP/IP
|
Način pristupa
|
"peer to peer"
Master/slave
|
Brzina prenosa
|
10 Mbit/s
|
Posrednik za prenos
|
Oklopljeni kabl sa upredenim paricama
|
Dopunske informacije
Konfiguracija modula
|
BOOTP server dodeljuje IP parametre
|
Topologija
|
Multidrop, star mreža
|
Ethernet port
|
10BASE-T
|
Broj uređaja po segmentu
|
0…32
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
1000 m bez ripitera
|
Adresiranje
|
Jedinstvena globalna IEEE adresa
IP adresa dodeljena korisniku
|
Stanje otkaza
|
Sigurnosni
|
Upravljački parametri
|
CRC-32
|
Napajanje
|
Putem I/O baze
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
ZaStanje Ethernet mreže (LAN): 1 LED (zelena)
Zaaktivnost modula (RUN): 1 LED (zelena)
|
Električna veza
|
1 konektor RJ45 za 10BASE-TX
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
FM klasa 1 odeljak 2
CSA
|
Standardi
|
CSA
FM klasa 1 odeljak 2
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 5000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,800 cm
|
Package 1 Width
|
17,800 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
219,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,200 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|