|
|
|
170INT11000
Modicon Momentum - Interbus komunikacioni adapter - upredene parice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Interbus komunikacioni adapter
|
Protokol komunikacionog porta
|
Interbus generation SUPI 2
|
Način pristupa
|
Stalni pomerački registar
Master/slave
|
Brzina prenosa
|
500 kbit/s
|
Posrednik za prenos
|
Upredena parica
|
Dopunske informacije
Topologija
|
Prsten
|
Broj uređaja po segmentu
|
0…254
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
12800 m
400 m između dva modula
|
Stanje otkaza
|
Sigurnosni
|
Upravljački parametri
|
CRC-16
|
Napajanje
|
Putem I/O baze
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Zabus je omogućen (BA): 1 LED (zelena)
Zaprovera daljinskog bus-a (RC): 1 LED (zelena)
Zadaljinski bus onemogućen (RD): 1 LED (zelena)
|
Električna veza
|
2 konektora SUB-D 9 za povezivanje Interbus-a
|
Format modula
|
Standardni
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
FM klasa 1 odeljak 2
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 5000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
17,800 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
188,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,953 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|