Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170XTS00200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170XTS00200 fotografija – Schneider- sirotin
170XTS00200
priključni blok na oprugu - Modicon Momentum, Modicon Quantum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Opružni priključni blok
Pribor / posebni tip Priključni blok
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Baza digitalnih I/O
Analogna I/O basa
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Dopunske informacije
Povezivanje - priključci Opružni priključni blokovi
Kapacitet priključka 1 x 2.5...2 x 1.5 mm²
Sastav seta 3 konektora u jednom redu
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 1,600 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 95,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,746 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci