Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

170XTS15000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
170XTS15000 fotografija – Schneider- sirotin
170XTS15000
baterija, litijum-tionil-hlorid 3.6 V, 1.7 AH
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Baterija
Kapacitet baterije 1,7 Ah pri 3,6 V, litijumska
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 160,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci