|
|
|
171CBU98091
Unity M1E procesor - RS232/485 - Ethernet - USB - I/O bus - globalni podaci
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Procesor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Modicon STB I/O
|
Integrisani tip povezivanja
|
USB port
Ethernet
|
Dopunske informacije
Koncept
|
Transparent Ready klasa B
|
Veb servisi
|
Nadzor propusnog opsega
Svojstva
Status CPU-a
Ethernet statistika
Početna stranica
|
Namena softvera
|
Unity Pro
|
Komunikacioni servis
|
Modbus komunikacija 125 reči, 200 I/O poruka u sekundi
Global Data, 2200 I/O poruka u sekundi
Modbus TCP I/O skeniranje i komunikacija
|
Ime procesora
|
Spear 320s
|
Dužina reči
|
32 bit
|
Ograničenje napona napajanja
|
4,75…5,25 V
|
Frekvencija sata
|
333 MHz
|
Topologija
|
Multidrop Modbus
Zvezda Modbus TCP
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus RS485/RS232 - 1 RJ45 19200 bps - 2-žični
Modbus TCP Ethernet - 1 RJ45 10/100 Mbps - kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E UTP
|
Način pristupa
|
Klijent/server
Master/slave
|
Upravljački parametri
|
CRC-32 za Modbus TCP/IP
CRC-16 za Modbus
|
Adresiranje
|
1...247 Modbus
Jedinstvena globalna IEEE adresa Modbus TCP
|
Stanje otkaza
|
Sigurnosni I/O način rada
|
Opis memorije
|
Programska memorija IEC 3584 kB
Programska memorija LL984 3584 kB
|
Registri reči
|
26048
|
I/o kapacitet procesora
|
2048 ulaza/2048 izlaza
|
Broj uređaja
|
32 Modbus
|
Tacno vreme za 1 k instrukcija
|
83 ns
|
Lokalna signalizacija
|
Zaprocesor u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zagreška procesora ili sistema (ERR): 1 LED (crvena)
ZaI/O greška modula (I/O): 1 LED (crvena)
Zakanal 0 u radu (CH0): 1 LED (žuta)
Zabrzina prenosa (ETH 100): 1 LED (zelena)
Zabrzina prenosa (ETH veza): 1 LED (zelena)
Zastatus Ethernet mreže (ETH STS): 1 LED (zelena)
|
Označavanje
|
CE
|
Potrošnja struje
|
500 mA pri 5 V DC
|
Format modula
|
Standardni
|
Montaža proizvoda
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Visina
|
60,6 mm
|
Širina
|
144 mm
|
Dubina
|
53,47 mm
|
Masa proizvoda
|
0,163 kg
|
Okruženje
Materijal
|
Leksan
|
Dielektrična snaga
|
0 V neizolovano RS485/RS232
5000 V tokom 1 minuta Ethernet
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
FM
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
EN/IEC 61131-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Otpornost na udare
|
15 gn tokom 11 milisekundi sinusoidne vibracije
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61131-2 zone B
6 kV na kontaktu u skladu sa IACS E10
8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
15 V/m 80...2700 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…96 %
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,200 cm
|
Package 1 Length
|
20,500 cm
|
Package 1 Weight
|
238,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,389 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|