Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

18641 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
18641 fotografija – Schneider- sirotin
18641
NG125 - prekidač - NG125N - 3P - 80A - C kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 NG125
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja NG125N
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Broj zaštićenih polova 3
[In] nazivna struja 80 A pri 40 °C
Tip mreže DC
AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Prekidna moć 20 kA Icu pri <= 375 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 8 x In
[ics] servisna prekidna moć 37,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručni test okidanja
Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Indikator okidanja
Način montiranja Sistemom na klik
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice NE
9 mm redovi 9
Visina 103 mm
Dubina 81 mm
Širina 81 mm
Masa proizvoda 0,72 kg
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 5000 ciklusa
Priprema za zaključavanje Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja Integrisano zaključavanje
Povezivanje - priključci Tunelski priključci16…70 mm² kruti
Tunelski priključci10…50 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 20 mm
Moment pritezanja 6 N.m
Diferencijalna zaštita Poseban blok
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK05 conforming to EN/IEC 62262
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -30…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,6 cm
Package 1 Width 12,1 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 801,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 14,905 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 113
Ugovorna garancija
Garancija 18 months