|
|
|
19067
podnaponski okidač - MN - 230..240 V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Podnaponski okidač
|
Kratko ime uređaja
|
MN
|
Napon upravljačkog kola
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Standardni
|
9 mm redovi
|
2
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Vigi NG125
Acti 9 Acti 9 NG125LMA
Acti 9 Acti 9 NG125NA
Acti 9 Acti 9 NG125
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Visina
|
113 mm
|
Širina
|
32 mm
|
Dubina
|
78 mm
|
Masa proizvoda
|
0,134 kg
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Povezivanje - priključci
|
Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² - fleksibilni
Pločasti priključak - 1 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm² - fleksibilni
Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm² - kruti
Pločasti priključak - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
10 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Kompatibilnost
|
MN
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1
IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
11,3 cm
|
Package 1 Weight
|
128 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
11,3 cm
|
Package 2 Width
|
8,5 cm
|
Package 2 Length
|
23,7 cm
|
Package 2 Weight
|
829 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7,962 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|