Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

19202604V501001 |
Schneider-Electric SIROTIN
19202604V501001 fotografija – Schneider- sirotin
19202604V501001
SH-070 60 020
Schneider Electric
DANAS
ЈАН 03, 2025
 
 
 
Završetak komercijalizacije
СЕП 13, 2024
Završetak standardnih usluga
ДЕЦ 31, 2024
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 59,0 cm
Package 1 Weight 4,7 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No