|
|
|
28921
switch disconnector, Compact INS80, 80A, with red rotary handle and yellow front, 4 poles
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Ime proizvoda
|
Compact INS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Broj polova
|
4P
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
DC-22A: 80 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 80 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 80 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-23A: 80 A DC 250 V 4 pola serijski
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
80 A pri 60 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
15 kA sam rastavljač 500 V AC pri 50/60 Hz
75 kA sa zaštitnim prekidačem 500 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
500 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Zakretna ručica
|
Boja drške
|
Crvena
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Ploča
DIN šina
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Poprečni presek kabla
|
1,5…50 mm²
|
Maksimalna snaga
|
AC-23: 22 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 37 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Klasa rada sa prekidima
|
Klasa 120 - 60 %
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
0,67 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
1,73 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
3 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
0,55 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
DC-23A: 1500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
|
Povezivanje
|
18 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Dubina
|
62,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,6 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,3 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,9 cm
|
Package 1 Weight
|
649,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,22 kg
|
Održivost ponude
|
|