|
|
|
28925
switch disconnector, Compact INS100, 100A, with red rotary handle and yellow front, 4 poles
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Ime proizvoda
|
Compact INS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Broj polova
|
4P
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 100 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 100 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 100 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-23A: 100 A DC 250 V 4 pola serijski
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
100 A pri 60 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
154 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
20 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Zakretna ručica
|
Boja drške
|
Crvena
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Ploča
DIN šina
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Maksimalna snaga
|
AC-23: 22 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Klasa rada sa prekidima
|
Klasa 120 - 60 %
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
1 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
1,23 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
3,175 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
5,5 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
DC-23A: 1500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
|
Povezivanje
|
30 mm
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
135 mm
|
Dubina
|
62,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,9 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,121 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,600 kg
|
Održivost ponude
|
|