|
|
|
29452
pomoćni kontakt - 1 OC ili 1 SD ili 1 SDE ili 1 SDV nizak nivo
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
SD
SDV
OF
SDE
|
Primena uređaja
|
Nadzor statusa prekidača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Compact (Compact NSX)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Compact (Compact NSX DC)
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 NO/NC
|
Dopunske informacije
Tip greške
|
Opšti električni kvar
|
Lokalna signalizacija
|
Zaotvori/zatvori: ON/OFF očitavanje
Zaindikator okidanja releja: indikator okidanja
Zaelektrična greška: Fault trip
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Za niže vrednosti napona
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC
DC-12: 2,5 A at 48 V DC
DC-12: 0,6 A at 110 V DC
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
1 mA pri 4 V DC
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Rezervni deo za Compact NS1600b...3200
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,400 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
Gyári csomagolás
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,500 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
243,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,728 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|