Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

31171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
31171 fotografija – Schneider- sirotin
31171
switch disconnector, Compact INV400, visible break, 400A, standard version with black rotary handle, 4 poles
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact INV
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Broj polova 4P
Tip mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Boja drške Crna
[ie] nazivna struja AC-21A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 400 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 400 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 400 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-21A: 400 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-22A: 400 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-23A: 400 A DC 250 V 4 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
50 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Pogodno za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Da
Stepen zaprljanosti 3
Dopunske informacije
Tip upravljanja Zakretna ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Ploča
Šina
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Maksimalna snaga AC-23: 110 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 110 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 200 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 220 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 220 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 250 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivni ciklus Neprekidno
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 11,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
20 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
4 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
4,9 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost AC-21A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 1000 ciklusa 250 V DC
DC-22A: 1000 ciklusa 250 V DC
DC-23A: 1000 ciklusa 250 V DC
Povezivanje 45 mm
Visina 205 mm
Širina 185 mm
Dubina 120 mm
Masa proizvoda 4,9 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda KEMA-KEUR
CCC
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,500 cm
Package 1 Width 19,500 cm
Package 1 Length 22,500 cm
Package 1 Weight 5,538 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,522 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 42,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 105,000 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 484