Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

31172 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
31172 fotografija – Schneider- sirotin
31172
switch disconnector, Compact INV500, visible break, 500 A, standard version with black rotary handle, 3 poles
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact INV
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Broj polova 3P
Tip mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Boja drške Crna
[ie] nazivna struja AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 500 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 500 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 500 A DC 125 V 2 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 500 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
50 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Da
Stepen zaprljanosti 3
Dopunske informacije
Tip upravljanja Zakretna ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Šina
Ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Maksimalna snaga AC-23: 132 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 250 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW pri 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 355 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 500 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivni ciklus Neprekidno
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 11,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
20 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
4 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
4,9 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost AC-21A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 1000 ciklusa 125 V DC
DC-22A: 1000 ciklusa 125 V DC
DC-23A: 1000 ciklusa 125 V DC
Povezivanje 45 mm
Visina 205 mm
Širina 185 mm
Dubina 130 mm
Masa proizvoda 4,6 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda CCC
KEMA-KEUR
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,0 cm
Package 1 Width 24,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 5,068 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 557