|
|
|
31358
switch disconnector, Compact INV800, visible break, 800A, standard version with black rotary handle, 3 poles
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Ime proizvoda
|
Compact INS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Broj polova
|
3P
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 800 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 800 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23B: 800 A DC 125 V 2 pola serijski
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
800 A pri 60 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
75 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Da
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Direktno prednjom zakretnom ručicom
|
Boja drške
|
Crna
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Ploča
Šina
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Maksimalna snaga
|
AC-23: 250 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW pri 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 500 kW pri 415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 560 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Klasa rada sa prekidima
|
Klasa 120 - 60 %
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
10 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
35 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
42 kA tokom 0.8 s u skladu sa IEC 60947-3
50 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
8 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Mehanička trajnost
|
3000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-21A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-22A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-23A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Visina
|
300 mm
|
Širina
|
340 mm
|
Dubina
|
146,5 mm
|
Masa proizvoda
|
14 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
KEMA-KEUR
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20 cm
|
Package 1 Width
|
34 cm
|
Package 1 Length
|
35 cm
|
Package 1 Weight
|
15 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|