|
|
|
31365
switch disconnector, Compact INV1600, visible break, 1600A, standard version with black rotary handle, 4 poles
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Ime proizvoda
|
Compact INS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Broj polova
|
4P
|
Tip mreže
|
AC
DC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-21A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 1600 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 1600 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 1600 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-21A: 1600 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-22A: 1600 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-23A: 1600 A DC 250 V 4 pola serijski
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
1600 A pri 60 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
75 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Pogodno za izolaciju
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Da
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Direktno prednjom zakretnom ručicom
|
Boja drške
|
Crna
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Ploča
Šina
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Maksimalna snaga
|
AC-23: 400 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW pri 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 800 kW pri 415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 900 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Klasa rada sa prekidima
|
Klasa 120 - 60 %
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
10 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
35 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
42 kA tokom 0.8 s u skladu sa IEC 60947-3
50 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
8 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Mehanička trajnost
|
3000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-21A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-22A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-23A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-21A: 500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
DC-22A: 500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
DC-23A: 500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
AC-21B: 100 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Visina
|
300 mm
|
Širina
|
340 mm
|
Dubina
|
146,5 mm
|
Masa proizvoda
|
18 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
KEMA-KEUR
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,000 cm
|
Package 1 Width
|
33,000 cm
|
Package 1 Length
|
43,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18,820 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2251
|
|
|