Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33022 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33022 fotografija – Schneider- sirotin
33022
set za adaptaciju za NS
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Set za adaptaciju
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,400 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 21,300 cm
Package 1 Weight 124,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,463 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 50,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 39,704 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No