Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33083 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33083 fotografija – Schneider- sirotin
33083
uputstvo za upotrebu - za Micrologic 2.0P/7.0P - engleski
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja uputstvo za upotrebu na engleskom
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Korisnički jezik Engleski
Dopunske informacije
Ime zaštitne jedinice Micrologic 5.0 P
Micrologic 7.0 P
Micrologic 6.0 P
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 284,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,555 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci