Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33099 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33099 fotografija – Schneider- sirotin
33099
6-žični priključni blok - Masterpact NT
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact NT
ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Ožičen priključni blok
Primena uređaja Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact Masterpact NT
ComPacT nova generacija ComPacT NS new generation
Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Ukupan broj žica 6
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 4,7 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 29,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 5,6 cm
Package 2 Width 8,0 cm
Package 2 Length 13,2 cm
Package 2 Weight 352,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 352
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 12,073 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci