Schneider-Electric SIROTIN
 
33108 fotografija – Schneider- sirotin
33108
pomoćni kontakt - NO/NC standardna - NS1600b..3200 NS630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja OF
Primena uređaja Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
Sastav signalnih kontakata 1 NO/NC
Dopunske informacije
Lokalna signalizacija Zaotvori/zatvori: ON/OFF očitavanje
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Način montiranja Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 6 A
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 28,11 g
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months