|
|
|
33109
pomoćni kontakt - NO/NC nizak nivo - NS1600b..3200 NS630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
OF
|
Primena uređaja
|
Nadzor statusa prekidača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 NO/NC
|
Dopunske informacije
Lokalna signalizacija
|
Zaotvori/zatvori: ON/OFF očitavanje
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Za niže vrednosti napona
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A
|
Minimalno opterećenje
|
1 mA pri 4 V DC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
800,0 g
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|