Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33120 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33120 fotografija – Schneider- sirotin
33120
Terminal blocks, Compact NS drawout, for communication
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,900 cm
Package 1 Width 2,600 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 13,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,040 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No