Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33148 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33148 fotografija – Schneider- sirotin
33148
uputstvo za upotrebu - za NS630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja uputstvo za upotrebu
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Tip ponude C4
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,200 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 160
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,870 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2560
Package 3 Height 50,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 132,920 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci