Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33190 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33190 fotografija – Schneider- sirotin
33190
Brava Ronis, set za adaptaciju nije uključen, 2 ključa EL24135, zaključavanje u OFF položaju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NS630b ... 1600
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja bravica
Tip proizvoda ili komponente Brava
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Masterpact Masterpact NW UL 489
Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Tip brave Ronis
Broj ključa EL24135
Broj ključa 2
Pozicija zaključavanja OFF
Opis opcija zaključavanja Isti ključevi
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 108,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,017 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci