Schneider-Electric SIROTIN
 
33222 fotografija – Schneider- sirotin
33222
prekidač Compact NS630bL - 630 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NS630b ... 1600
Kratko ime uređaja Compact NS630bL
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
[In] nazivna struja do 65 °C 630 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 130 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level L 150 kA 415 V AC
Tip upravljanja Ručica
Zakretna ručica
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
150 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
150 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
Mehanička trajnost 10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost 2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
4000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Snaga gubitaka 15 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Povezivanje 70 mm
Tip zaštite Bez zaštite
Height (H) 327 mm
Width (W) 210 mm
Depth (D) 147 mm
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda LCIE
ASTA
ASEFA
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,0 cm
Package 1 Width 39,0 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 12,225 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci