Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Kratko ime uređaja
|
Compact NS1000N
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Osnovni ram
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
4P
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[In] nazivna struja do 65 °C
|
1000 A pri 50 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
30 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Tip upravljanja
|
Električno upravljan
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
22 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
37 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
37 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
37 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
|
Integrisana trenutna zaštita
|
40 kA
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
|
Snaga gubitaka
|
22 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
280 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|