Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33372 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33372 fotografija – Schneider- sirotin
33372
prekidač Compact NS630bL - 630 A - 3P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Kratko ime uređaja Compact NS630bL
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
[In] nazivna struja do 65 °C 630 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 130 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
150 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level L 150 kA 415 V AC
Tip upravljanja Električno upravljan
Motorni mehanizam sa spoljašnjim konektorom
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
130 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
150 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
150 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
Mehanička trajnost 10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost 2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
4000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Snaga gubitaka 34 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Povezivanje 70 mm
Tip zaštite Bez zaštite
Height (H) 327 mm
Width (W) 210 mm
Depth (D) 147 mm
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda ASEFA
LCIE
ASTA
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 36,0 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 16,664 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci