Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33395 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33395 fotografija – Schneider- sirotin
33395
prekidač Compact NS1000H - 1000 A - 4P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Kratko ime uređaja Compact NS1000H
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
[In] nazivna struja do 65 °C 1000 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Tip upravljanja Električno upravljan
Motorni mehanizam
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
22 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
37 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
37 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
37 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
Integrisana trenutna zaštita 40 kA
Mehanička trajnost 10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost 2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Snaga gubitaka 50 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Povezivanje 70 mm
Tip zaštite Bez zaštite
Height (H) 327 mm
Width (W) 280 mm
Depth (D) 147 mm
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
LCIE
ASEFA
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,0 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 18,43 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1268
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci