Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33430 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33430 fotografija – Schneider- sirotin
33430
rastavljač Compact NS630b NA - 630 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda Compact NS
Kratko ime uređaja Compact NS630b NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Tip ponude C4
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Performance level NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Izvlačivo
Nosači za montažu Šasija
[ie] nazivna struja AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 630 A pri 60 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
4 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 6000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 70 mm
Visina 327 mm
Širina 210 mm
Dubina 147 mm
Masa proizvoda 14 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda ASTA
ASEFA
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 33,0 cm
Package 1 Weight 13,506 kg
Održivost ponude
SCIP broj 3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 644
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci