Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33442 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33442 fotografija – Schneider- sirotin
33442
rastavljač Compact NS800 NA - 800 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda ComPacT NS new generation
Kratko ime uređaja Compact NS800 NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Tip ponude C4
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Performance level NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Motorni mehanizam
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Šasija
[ie] nazivna struja AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 800 A pri 60 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
4 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 6000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 70 mm
Visina 327 mm
Širina 210 mm
Dubina 147 mm
Masa proizvoda 14 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda ASTA
ASEFA
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 36,0 cm
Package 1 Width 23,0 cm
Package 1 Length 39,0 cm
Package 1 Weight 11,938 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 541
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci