Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitna jedinica
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.0 A
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija NS630b...1600
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
4P
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
4t
3t + N/2
3t
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Osnovna zaštita
|
Tip zaštite
|
For zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
For trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Trip unit rating
|
630 A pri 50 °C
800 A pri 50 °C
1000 A pri 50 °C
1250 A pri 50 °C
1600 A pri 50 °C
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
0,7…24 sekundi pri 6 x Ir
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
|
Termička memorija
|
20 min
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Lokalna signalizacija
|
Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena)
Zainterna greška: 1 LED (crvena)
|
Tip displeja
|
Digitalni displej
|
Tip merenja
|
Ampermetar
|
Komunikacija podataka
|
Očitavanje merenja
Podešavanja zaštite i alarma
|
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Baterija koja se može ukloniti
|
User replaceable
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
32
|