Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33532 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33532 fotografija – Schneider- sirotin
33532
Micrologic 5.0 A zaštitna jedinica - LSI - za NS 630b..1600 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 5.0 A
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NS630b...1600
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
4P
Opis zaštićenih polova 3t + N/2
4t
3t
Funkcija zaštitne jedinice Selektivna zaštita
Tip zaštite For kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
For zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
For trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 630 A pri 50 °C
800 A pri 50 °C
1000 A pri 50 °C
1250 A pri 50 °C
1600 A pri 50 °C
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range 0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
0,7…24 sekundi pri 6 x Ir
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija 20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo 9 podešavanja
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2...15 x In
OFF
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Sa
Lokalna signalizacija Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena)
Zainterna greška: 1 LED (crvena)
Tip displeja Digitalni displej
Tip merenja Ampermetar
Komunikacija podataka Očitavanje merenja
Podešavanja zaštite i alarma
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 7,9 cm
Package 1 Length 21,6 cm
Package 1 Weight 368,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 32
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci