Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33535 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33535 fotografija – Schneider- sirotin
33535
Micrologic 2.0 E za Compact NS630b do 3200 fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.0 E
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NS630b...1600
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
4P
Opis zaštićenih polova 4t
3t
3t + N/2
Funkcija zaštitne jedinice Osnovna zaštita
Tip zaštite For zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
For trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 630 A pri 50 °C
800 A pri 50 °C
1000 A pri 50 °C
1250 A pri 50 °C
1600 A pri 50 °C
2000 A pri 50 °C
2500 A pri 50 °C
3200 A pri 50 °C
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range 0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
0,7…24 sekundi pri 6 x Ir
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija 20 min
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo 9 podešavanja
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Lokalna signalizacija Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena)
Zainterna greška: 1 LED (crvena)
Tip displeja Digitalni displej
Tip merenja Multimetar
Komunikacija podataka Očitavanje merenja
Podešavanja zaštite i alarma
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 20,500 cm
Package 1 Weight 374,000 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 30,368 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 33
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci