Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33585 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33585 fotografija – Schneider- sirotin
33585
set zadnjih priključaka - vertikalna ili horiz. montaža - 4P - za fiksni NS NT
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact NT
ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Broj polova 4P
Način montiranja Fiksno
[in] nazivna struja 630…1600 A
Dopunske informacije
Položaj priključaka Zadnja strana
Položaj na uređaju Gornji deo
Dno
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
Povezivanje 70 mm
Količina po setu 4
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 1,791 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci