|
|
|
33593
rezervna baterija - za Masterpact NT / NW / NS630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
rezervna baterija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Baterija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Easypact EasyPact MVS
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni delovi za Masterpact NT
Rezervni delovi za Masterpact NW
Rezervni delovi za ComPact NS630b ... 1600
Rezervni delovi za ComPact NS1600b ... 3200
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
16,4 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
13 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
19 cm
|
Package 2 Weight
|
392 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,351 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Baterija koja se može ukloniti
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|