|
|
|
33609
donji prednji priključak - 4P - za NS 630b..1000
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednji priključak
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact ComPacT NS630b new generation
Compact ComPacT NS800 new generation
Compact ComPacT NS1000 new generation
|
Broj polova
|
4P
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[in] nazivna struja
|
630…1000 A
|
Dopunske informacije
Položaj priključaka
|
Prednja strana
|
Položaj na uređaju
|
Dno
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
28,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,325 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
27,400 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|