|
|
|
33629
dugi poklopac priključaka - 4P - za INS/INV630b..1600, NS630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Dugi poklopac priključaka
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor za instalaciju
|
Broj polova
|
4P
|
Količina po setu
|
1
|
Dopunske informacije
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,800 cm
|
Package 1 Width
|
15,800 cm
|
Package 1 Length
|
29,200 cm
|
Package 1 Weight
|
478,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,869 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
26,952 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|