Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33640 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33640 fotografija – Schneider- sirotin
33640
3 priključka - < 1250A - za 4 x 240 mm² - 1 poklopac konektora
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja prednji neizolovani konektori
Tip proizvoda ili komponente Neizolovani kablovski priključci
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 3
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
[in] nazivna struja 1250 A
Provodni materijal Aluminijum
Povezivanje - priključci Kabl (priključak) 4 kabl(ovi) 240 mm²
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,500 cm
Package 1 Width 19,100 cm
Package 1 Length 29,500 cm
Package 1 Weight 1,746 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 6,205 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 36,820 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B0a49b2d-c3a0-4f38-864c-e7038ec4cad1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci