|
|
|
33641
4 priključka - < 1250A - za 4 x 240 mm² - 1 poklopac konektora
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
prednji neizolovani konektori
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Neizolovani kablovski priključci
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600 prekidač
|
Broj polova
|
4P
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Fiksno
|
[in] nazivna struja
|
1250 A
|
Provodni materijal
|
Aluminijum
|
Povezivanje - priključci
|
Kabl (priključak) 4 kabl(ovi) 240 mm²
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,600 cm
|
Package 1 Width
|
19,400 cm
|
Package 1 Length
|
29,200 cm
|
Package 1 Weight
|
2,212 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,402 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
42,436 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
B0a49b2d-c3a0-4f38-864c-e7038ec4cad1
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|