Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33643 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33643 fotografija – Schneider- sirotin
33643
set 4 adaptera za vertikalni priključak - 4P - za Masterpact NT / NS630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Adapter priključka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
Broj polova 4P
Količina po setu Set od 4
Dopunske informacije
Položaj priključaka Prednja strana
Pozicija priključka Vertikalno
[in] nazivna struja 1600 A
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 21,800 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 5,217 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 16,323 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 50,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 140,936 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 99
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci