Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33646 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33646 fotografija – Schneider- sirotin
33646
3 zadnje međufazne pregrade - 4P - za Masterpact NT NS630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Međufazna pregrada
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact PowerPact L
Compact Compact NS630b...1600
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Broj polova 3P
4P
Količina po setu Set od 3
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Rezervni deo za Masterpact NT
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 13,4 cm
Package 1 Weight 108,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,453 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci