Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33689 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33689 fotografija – Schneider- sirotin
33689
motorni pogon - MCH - 380..415 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja MCH
Tip proizvoda ili komponente Motorni mehanizam
Primena uređaja Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NS630b...1600 prekidač
Tip upravljanja Standardni
Napon upravljačkog kola 380...415 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Circuit breaker frame rated current 1250 A
1600 A
630 A
800 A
1000 A
Dopunske informacije
Tip kontrolnog signala Impuls
Držanje
Circuit breaker response time 60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
Maksimalna radna frekvencija <= 3 ciklusa po minutu
Maksimalna potrošnja u va 180 VA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 1,35 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 10
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci