|
|
|
33693
motorni pogon - MCH - 200..250 V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
MCH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Motorni mehanizam
|
Primena uređaja
|
Navijanje automatske opruge
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija NS630b...1600 prekidač
|
Tip upravljanja
|
Standardni
|
Napon upravljačkog kola
|
200...250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Circuit breaker frame rated current
|
1250 A
1600 A
800 A
1000 A
630 A
|
Dopunske informacije
Tip kontrolnog signala
|
Držanje
Impuls
|
Circuit breaker response time
|
60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
|
Maksimalna radna frekvencija
|
<= 3 ciklusa po minutu
|
Maksimalna potrošnja u va
|
180 VA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,900 cm
|
Package 1 Width
|
14,800 cm
|
Package 1 Length
|
19,800 cm
|
Package 1 Weight
|
1,154 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
23,500 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
90,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
388,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
9
|
Ugovorna garancija
|
|