|
|
|
33708
Modbus komunikacioni modul - za električno upravljan fiksni NS630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPact NS630b ... 1600
|
Kratko ime uređaja
|
Modbus COM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacioni modul
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Dopunske informacije
Tip komunikacije
|
Modbus
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Tip upravljanja
|
Električno upravljan
|
Položaj na uređaju
|
Iza upravljačke jedinice
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Maksimalna dovodna struja
|
0,03 A
|
Visina
|
90 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
58 mm
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,060 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,800 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
357,600 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
C4dc5c70-ae19-4e7f-bb37-7d24b053bd29
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
84
|
Ugovorna garancija
|
|