Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33714 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33714 fotografija – Schneider- sirotin
33714
ECO Modbus komunikacioni modul - za ručno upravljan izvlačivi NS630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NS630b ... 1600
Kratko ime uređaja Eco Modbus COM
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Tip komunikacije Eco Modbus
Način montiranja Izvlačivo
Tip upravljanja Ručno upravljano
Položaj na uređaju Iza upravljačke jedinice
[us] nazivni napon 24 V DC
Maksimalna dovodna struja 0,03 A
Visina 90 mm
Širina 54 mm
Dubina 58 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Package 1 Weight 1,086 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ff15cb43-34fc-413d-8cc7-5d5b81b9b872
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 86
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci