|
|
|
33717
maska za vrata - za ručno upravljani fiksni NS630b..1600 prekidač
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Maska
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Dopunske informacije
Dimenzije izreza
|
131 x 154 mm
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,3 cm
|
Package 1 Width
|
14,9 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,852 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Affdf533-3d45-4751-96f8-de46e90c9cf9
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|