Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33736 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33736 fotografija – Schneider- sirotin
33736
zadnji donji vertikalni priključci - 4P - za NS 630b..1600 izvlačiv
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact NT
ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Broj polova 4P
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 630…1600 A
Dopunske informacije
Položaj priključaka Zadnja strana
Položaj na uređaju Dno
Pozicija priključka Vertikalno
Povezivanje 70 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 2,384 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 78
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci