|
|
|
33752
pomoćni kontakt - test pozicija NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
kontakt test pozicije
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Primena uređaja
|
Nadzor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Compact Compact NS630b...1600
|
Signalni kontakt
|
1 NO/NC
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Test položaj
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[ie] nazivna struja
|
AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,8 A pri 125 V DC
DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC
DC-12: 0,3 A pri 150 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
100 mA pri 24 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,9 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,018 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|