|
|
|
33766
poklopac energetskih kontakata - 4P - za Masterpact NT NS630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac energetskih kontakata
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
|
Broj polova
|
4P
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
37,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
575,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,013 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
117,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
84,312 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|