Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33799 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33799 fotografija – Schneider- sirotin
33799
pomoćni kontakt - 1 SDE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja SDE
Primena uređaja Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Sastav signalnih kontakata 1 NO/NC
Dopunske informacije
Tip greške Opšti električni kvar
Lokalna signalizacija Zaelektrična greška: Fault trip
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Način montiranja Sistemom na klik
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 6 A
Breaking capacity (A) AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz
DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V DC
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 56,25 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci